TP057STV/100110001 S00134
-
タッチパネル
2401686
タッチパネル、 14.5 cm / 5.7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、640 x 480 ピクセル (VGA)、262144 色、 Arm® Cortex®-A8, 800 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 オープンプラットフォーム、 バスシステムなし。
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | オペレータパネル |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| OS | Windows® Embedded Compact 7 |
| メモリ | 512 MB LPDDR SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| データストレージ | NAND-Flash, 1 GB |
| スロット | 1x SD |
| 追加 | 音によるシグナルを組込み(ブザー) |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
| スクリーンの解像度 | 640 x 480 ピクセル (VGA) |
| タッチテクノロジ | アナログ抵抗式(ポリエステル) |
| ディスプレイ照明タイプ | LED |
| 輝度 | 400 cd/m² 通常時(調整可能) |
| MTBF | 40000 h |
| カラースペクトラム | 262144 色 |
| 読取り角度、左 | 65.00 ° |
| 読取り角度、右 | 65.00 ° |
| 読取り角度、上 | 55.00 ° |
| 読取り角度、下 | 52.00 ° |
| インターフェース | 2x USB Host 2.0 |
| ネットワーク | Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45 |
| バスシステム | バスシステムなし |
| ユーザーソフトウェア | オープンプラットフォーム |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| 通常電流消費 | 0.3 A |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり |
| 取付けタイプ | 前面取付け |
| 前面プレートの材質 | アルミニウム(天然陽極酸化処理) |
| ハウジングの材質 | スチール製シート、亜鉛メッキ |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65(前面)、IP20(背面) |
| NEMA 4X | |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 高度 | 3000 m |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 85 % |
| 衝撃 | 15g、IEC 60068-2-27に準拠 |
| 振動(動作) | EN 60068-2-6準拠で1g |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 168 mm / 126 mm / 5 mm (前面プレートのサイズ) |
| 取付け寸法 | |
| 幅 / 高さ / 取付け奥行き | 160 mm / 118 mm / 42 mm (取付け穴、デバイスにバスシステムがある場合はバスの奥行き) |
| アイテム番号 | 2401686 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | DRCABA |
| GTIN | 4055626429984 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 700 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 700 g |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
USB FLASH DRIVE - USBメモリスティック 2402809
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
-
5,7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 保護ホイル 2701371
-
HMI BATTERY - バッテリ/アキュムレータ 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - 取付け材 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 取付け材 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - 取付け材 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - プリント基板用コネクタ 1751312