TP043STB/100130003 S00068 - タッチパネル
2401405

タッチパネル、 10.92 cm / 4.3"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、480 x 272 ピクセル (WQVGA)、262144 色、 Arm® Cortex®-A8, 800 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 Movicon™、 バスシステムなし

製品の詳細