TP 3150S/WT
-
タッチパネル
1029281
頑丈-タッチパネル、 38.1 cm / 15"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(GFG))、1024 x 768 ピクセル (XGA)、65536 色、 Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz、 2x USB 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 Visu+、 バスシステムなし。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
太陽光の下で読み取り可能なディスプレイ
作業手袋をはめている場合は操作可能
IP67保護で耐候性
抗紫外線および抗赤外線
塩水噴霧、シロアリ、および化学物質などの環境耐性