TP 3121S/WT - タッチパネル
2403466

頑丈-タッチパネル、 30.7 cm / 12.1"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(GFG))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、1,670万色、 Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz、 2x USB 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 Visu+、 バスシステムなし。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

抗紫外線および抗赤外線
塩水噴霧、シロアリ、および化学物質などの環境耐性
IP67保護で耐候性
太陽光の下で読み取り可能なディスプレイ
作業手袋をはめている場合は操作可能