TP 3120W/WT-65 - タッチパネル
1029352

30.7 cm/12.1インチ TFTディスプレイ付きの堅牢なタッチパネル(アナログ-抵抗(GFG))、1280 x 800ピクセル(WXGA)、保護等級:IP65(前面)、拡張温度範囲、ARM® Cortex®-A8、1000 MHz、Windows® Embedded Compact 7、Visu+アプリケーションソフトウェア。

製品の詳細








特長

作業手袋をはめている場合は操作可能
太陽光の下で読み取り可能なディスプレイ
塩水噴霧、シロアリ、および化学物質などの環境耐性
抗紫外線および抗赤外線
防水対応