TP 3120W/WT
-
タッチパネル
1029308
30.7 cm/12.1インチ TFTディスプレイ付きの堅牢なタッチパネル(アナログ-抵抗(GFG))、1280 x 800ピクセル(WXGA)、保護等級:IP67(前面)、拡張温度範囲、ARM® Cortex®-A8、1000 MHz、Windows® Embedded Compact 7、Visu+アプリケーションソフトウェア。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
太陽光の下で読み取り可能なディスプレイ
作業手袋をはめている場合は操作可能
抗紫外線および抗赤外線
塩水噴霧、シロアリ、および化学物質などの環境耐性
IP67保護で耐候性