TP 3057V/WT-65 - タッチパネル
1044278

14.5 cm/5.7インチ TFTディスプレイ付きの堅牢なタッチパネル(アナログ-抵抗(GFG))、640 x 480ピクセル(VGA)、保護等級:IP65(前面)、拡張温度範囲、ARM® Cortex®-A8、1000 MHz、Windows® Embedded Compact 7、Visu+アプリケーションソフトウェア。

製品の詳細








互換性のある製品

特長

抗紫外線および抗赤外線
塩水噴霧、シロアリ、および化学物質などの環境耐性
防水対応
太陽光の下で読み取り可能なディスプレイ
作業手袋をはめている場合は操作可能