TP 3057Q
-
タッチパネル
2400452
タッチパネル、 14.5 cm / 5.7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、320 x 240 ピクセル (QVGA)、65536 色、 Arm® Cortex®-A8, 800 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 Visu+ / AX OPC Server、 バスシステムなし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
組込みのブザーで音によるアラーム警告(85 dB)
LEDバックライトでエネルギー効率が良い
すべてのデバイスにVisu+ RTおよびAX OPC サーバを標準で組込み
クラスB準拠のPROFINETデバイスでIPアドレスを簡単に割り当てて接続をアクティブにモニタリング
14.5 cm(5.7")~39.05 cm(15.4")のディスプレイを用意
多数のドライバとインターフェースでサードパーティシステムとも通信できる多様なオプション
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計
短時間で起動