TP 15T
-
タッチパネル
2985204
タッチパネル、 38.1 cm / 15"-TFT ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、1024 x 768 ピクセル (XGA)、65536 色、 Xscale® PXA320, 806 MHz、 USBホスト1.1x2、Compact Flash®x1、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 Visu+ / AX OPC Server、 バスシステムなし。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
8.9 cm(3.8")~38.1 cm(15インチ)のディスプレイを用意
すべてのデバイスにVisu+ RTおよびAX OPC サーバを標準で組込み
LEDバックライトでエネルギー効率が良い
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計
短時間で起動