TP 12T - タッチパネル
2985194

タッチパネル、 30.7 cm / 12.1"-TFT ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、800 x 600 ピクセル (SVGA)、65536 色、 Xscale® PXA320, 806 MHz、 USBホスト1.1x2、Compact Flash®x1、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 Visu+ / AX OPC Server、 バスシステムなし。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







特長

8.9 cm(3.8")~38.1 cm(15インチ)のディスプレイを用意
すべてのデバイスにVisu+ RTおよびAX OPC サーバを標準で組込み
LEDバックライトでエネルギー効率が良い
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計
短時間で起動