TP 1070T/703000
-
タッチパネル
2701167
タッチパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSDiag、 バスシステムなし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
プロジェクトはPLCに保存し簡単にデバイス交換
プロジェクトに1回使用するだけなのでメンテナンスコストがかからない
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計
短時間で起動