TP 06M - タッチパネル
2985165

タッチパネル、 14.5 cm / 5.7"-FSTN ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、320 x 240 ピクセル (QVGA)、5 階調のグレースケール、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 Visu+ / AX OPC Server、 バスシステムなし。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







特長

8.9 cm(3.8")~38.1 cm(15インチ)のディスプレイを用意
すべてのデバイスにVisu+ RTおよびAX OPC サーバを標準で組込み
LEDバックライトでエネルギー効率が良い
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計
短時間で起動