TP 04M CN
-
タッチパネル
2700673
タッチパネル、 9.7 cm / 3,8"-FSTN ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、320 x 240 ピクセル (QVGA)、5 階調のグレースケール、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 Visu+ / AX OPC Server、 バスシステムなし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
8.9 cm(3.8")~38.1 cm(15インチ)のディスプレイを用意
すべてのデバイスにVisu+ RTおよびAX OPC サーバを標準で組込み
LEDバックライトでエネルギー効率が良い
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計
短時間で起動
プロジェクトに1回使用するだけなのでメンテナンスコストがかからない