以下で構成されるセット:Crimphandy 0.5 mm2(バッテリー、充電器、CUTFOX 12ケーブルカッター、廃棄物の案内板x 2、トラブルシューティング用サービス工具、0.5 mm2フェルールストリップを含む)、堅牢なケースに梱包。CRIMPHANDY CUTTER、0.5 mm2テープ付きフェルール、ストリップx 100、ストリップあたりフェルールx 50、および工具キットも付属しています。
CF CRIMPHANDY 0,5 SET
-
工具セット
1003673
以下で構成されるセット:Crimphandy(バッテリー、充電器、ケーブルカッター、廃棄物の案内板x 2、サービス工具、フェルールストリップ、堅牢なケース、CRIMPHANDY CUTTER、工具ケースを含む)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
自動監視機能のおかげで常に最適な結果を
バッテリ駆動とマガジンのおかげで携帯で無制限に使用
開閉装置製造の革新的製品:Crimphandy。このポータブルなハンドヘルド機器を使用すると2秒で電線を線剥きして圧着することができます。これは75%の時間短縮に相当します。