MARKING BOX ES ES
-
熱転写プリンタセット
0801747
印刷セット、構成内容:THERMOMARK ROLLx1(製品番号:5146477)、THERMOMARK CARDx1(製品番号:5146464)、MARKING NOTEBOOKx1(CD/DVDドライブなし)、CLIP-PROJECT PROFESSIONAL、各国対応のキーボードとOS
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | マーキングシステム |
| マーキング | |
| 識別テクノロジ | Thermotransfer |
| 機器の特性 | |
| 印刷解像度 | 300 dpi |
| OS | MS Windows 7、MS Windows 8.1、MS Windows 10 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 幅 | 785 mm |
| 色 | グレー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | 5 °C ... 35 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 80 % |
| アイテム番号 | 0801747 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG1222 |
| GTIN | 4046356694926 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 16,720.87 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 14,920.8 g |
| 関税率 | 84714900 |
| 生産国 | DE |
互換性のある製品
-
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - カッター 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - インクリボン 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - インクリボン 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - インクリボン 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - インクリボン 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - インクリボン 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - インクリボン 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - インクリボン 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - インクリボン 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - インクリボン 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - メディアハブ 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - メディアハブ 5146309
-
TL CASE - 持運び用ケース 0800613
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - ソフトウェア 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - ソフトウェア 5146053
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - マガジン 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - マガジン 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - マガジン 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - マガジン 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - インクリボン 0801371
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - マガジン 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - マガジン 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - マガジン 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - マガジン 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - マガジン 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - マガジン 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - マガジン 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - マガジン 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - マガジン 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - マガジン 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - マガジン 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - マガジン 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - マガジン 0830406