ITC 8113 SWES7
-
タブレットPC
2402979
タブレットPC、 33.8 сm / 13.3"-TFT ディスプレイ (投影型容量式、10点タッチ制御)、1920 x 1080 ピクセル (Full HD)、 Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz、 2x USB 3.0、 USB 3.0x1を接続、 WLAN 802.11 a/g/n、 Bluetooth 4.0 クラス1+2、 Ethernet(10/100/1000 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit)。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
Intel® Celeron®およびIntel® Core™プロセッサであらゆるアプリケーションで最適な性能
WLANおよびBluetoothで安定性のある接続
フルHDの13.3インチディスプレイで大きな画面で表示
モノコックフレームの筐体で堅固で実績のある取扱い
使用中にバッテリー交換可能で中断せずにどこでも作業可能