ITC 8113 SW7U - タブレットPC
2402958

タブレットPC、 33.8 сm / 13.3"-TFT ディスプレイ (投影型容量式、10点タッチ制御)、1920 x 1080 ピクセル (Full HD)、 Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz、 2x USB 3.0、 USB 3.0x1を接続、 WLAN 802.11 a/g/n、 Bluetooth 4.0 クラス1+2、 UMTS/LTE、 Ethernet(10/100/1000 Mbps)x1、RJ45、 Windows® 7 Ultimate 64 ビット。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







特長

WLANおよびBluetoothで安定性のある接続
Intel® Celeron®およびIntel® Core™プロセッサであらゆるアプリケーションで最適な性能
フルHDの13.3インチディスプレイで大きな画面で表示
使用中にバッテリー交換可能で中断せずにどこでも作業可能
モノコックフレームの筐体で堅固で実績のある取扱い