CASE PTFIX L-BOXX DE - システムパッケージ
1092040

実用的なシステムケースSortimo L-BOXX 102に設置されたPTFIX。分岐ブロックx 90、電源入力コンタクト(定格断面積6 mm2)およびピックオフコンタクト(定格断面積2.5 mm2)、モノブロック(定格断面積2.5 mm2)x 40、DINレールアダプタx 60、ねじフランジx 20、ジャンパ、マーキング部材

製品の詳細










互換性のある製品