MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
-
システムアダプタ
2811268
ネジ接続式のMINI MCR アナログコンバータ8点を、最小の配線とわすかなエラーリスクで接続できるシステムアダプタと配線システムを使って制御システムに接続できます。
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| 極数 | 16 |
| チャネル数 | 8 |
| ラベリングオプション | クイックマーカーSS-ZB |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電流容量 | ≤ 1 A (チャネルごと) |
| 接触抵抗 | < 10 mΩ |
| 定格絶縁電圧 | 30 V AC |
| 50 V DC |
| 制御システムレベル | |
| 準拠規格 | IEC 60603-13 |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 16 |
| 挿抜回数 | ≥ 200 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 接続方法 | スプリングコンタクト |
| 極数 | 16 |
| 挿抜回数 | 10 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 50.4 mm |
| 高さ | 46.2 mm |
| 奥行き | 45.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの絶縁材質 | PBT |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 船級認証 | |
| 表示記号 | GL EMC 2 D |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 耐振動 | ≤ 0.7g |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2811268 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK113Z |
| GTIN | 4046356152044 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 101.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 71.5 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
MINI MCR-SL-TB - 接続式端子台 2811420
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - フロントアダプタ 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - フロントアダプタ 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - フロントアダプタ 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - フロントアダプタ 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - フロントアダプタ 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - フロントアダプタ 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - ケーブル 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - ケーブル 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - ケーブル 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - ケーブル 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - ケーブル 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - ケーブル 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - ケーブル 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - ケーブル 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - ケーブル 2299372
特長
最大8チャネル
プラグ・アンド・プレイ
MINI Analogモジュールにねじ式で簡単にスナップ止め
ユニークなプラグインコンセプトで短時間配線ソリューション
配線時間を短縮しエラー削減
PLC側にシステム配線