PLC-RSC- 24UC/ 1/S/L - スイッチ
2834876

スイッチ(ドライバで操作)付きPLCインターフェース、「手動、ゼロ、自動」機能用、ねじ式、電源用コンタクトリレーを組込み、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 a接点、入力電圧:AC/DC 24 V

製品の詳細







互換性のある製品



特長

幅6.2 mm
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
フローティングフィードバック
最大スイッチング電流6 A
ねじ接続方式およびPush-in接続方式