PT 3-PB-ST
-
サージ保護プラグ
2858030
ベースエレメント用サージ保護プラグ、ITのフローティング信号線2本用ノーマルモード電圧粗保護および精密保護、対接地コモンモード電圧粗保護。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | IT向けサージ保護 |
| 製品シリーズ | PLUGTRAB PT |
| IECカテゴリ | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE要求仕様クラス | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| タイプ | オス |
| 極数 | 2 |
| アレスタは次のソフトウェアバージョンによるCHECKMASTERでテスト可能。 | SW rev. 1.10以降 |
| モジュールごとの配線ペア | 3 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧UN | 5 V DC |
| 接続方法 | ネジ接続(ベースエレメントに接続) |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.8 Nm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.7 mm |
| 高さ | 45 mm |
| 奥行き | 52 mm |
| 水平ピッチ | 1 HP |
| モジュール全体の幅 | 17.7 mm |
| モジュール全体の高さ | 90 mm |
| モジュール全体の奥行き | 65.5 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| ハウジングの材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 定格電圧UN | 5 V DC |
| 最大連続動作電圧UC | 5.2 V DC |
| 3.6 V AC | |
| 定格電流 | 450 mA (45 °C) |
| 動作有効電流IC(UC時) | ≤ 300 µA |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 300 µA (PT 1X2-BE 使用時) |
| ≤ 1 µA (PT 1X2+F-BEを接続) | |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 10 kA |
| パルス放電電流Iimp (10/350) µs | 2.5 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-ケーブル間) | 10 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-アース間) | 10 kA |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(ライン-ケーブル間) | 90 A |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-ケーブル間)スパイク時 | ≤ 55 V |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 55 V (PT 1X2-BE 使用時) |
| ≤ 700 V (PT 1X2+F-BEを接続) | |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-ケーブル間)スタティック時 | ≤ 15 V |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-アース間)スタティック時 | ≤ 15 V |
| ≤ 30 V (PT 1X2+F-BEを接続) | |
| 残留電圧、In時、(電線-電線間) | ≤ 15 V |
| 残留電圧、In時、(電線-接地間) | ≤ 30 V (PT 1X2-BE 使用時) |
| 残留電圧、In時、(ケーブル-シグナルグランド間) | ≤ 15 V (PT 1X2-BE 使用時) |
| 残留電圧、Ian (10/1000) µs、(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 15 V |
| 残留電圧、Ian (10/1000) µs、(ケーブル-シグナルグランド間) | ≤ 15 V |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 70 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 45 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 70 V (6 kV / 3 kA) | |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 100 V (6 kV / 3 kA) | |
| ≤ 45 V (C3 - 25 A) | |
| 電圧保護レベルUpスタティック(ケーブル-シグナルグランド間) | ≤ 45 V (C3 - 25 A) |
| 応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 500 ns |
| 応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 500 ns |
| 応答時間tA(ケーブル-シグナルグランド間) | ≤ 500 ns |
| 入力減衰aE、対称 | 通常 0.3 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、100 Ωシステムの場合左右対称 | 通常 60 MHz |
| 容量(コア-コア) | 通常 30 pF |
| パスごとの抵抗 | 2.2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| 必要とされる最大バックアップヒューズ | 500 mA (T) |
| インパルス耐久性(ケーブル-ケーブル間) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 90 A | |
| インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 90 A | |
| D1 - 2.5 kA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | 最大 2000 m |
| VDE要求仕様クラス | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 61664-1 / IEC 60664-1 |
| 標準/仕様 | EN 61643-21/A1 |
| 注記 | 2009 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-21/A1 |
| 注記 | 2008 |
| 取付けタイプ | ベースエレメント上 |
| アイテム番号 | 2858030 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL3121 |
| GTIN | 4017918878030 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 28.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 20.53 g |
| 関税率 | 85363090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 7cb99cb1-c917-4b56-9222-921e264f4a80 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.462 kg CO2e |
互換性のある製品
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
SSA 3-6 - シールド接続 2839295
-
SSA 5-10 - シールド接続 2839512
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - ドライバ 1212602
特長
プラグ式保護モジュール付きのCHECKMASTER 2により、簡単に試験および文書化が可能
2ピース設計でメンテナンス性を最大限に向上
幅広い製品ラインアップにより計測制御用アプリケーションで考えられるあらゆる要件に対する選択が容易
インピーダンスニュートラル型の挿入および保護プラグの取外しにより、メンテナンス作業中に信号が影響を受けることはありません。