CTM 1X2- 60DC - サージ保護プラグ
2838568

電圧 ピクトグラム

LSA-PLUSプラグ(COMTRAB CTM)、フローティング信号回路のケーブルペアは保護されている。定格電圧:DC 60 V

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品

特長

コンパクト設計で省スペース
モジュール型の保護プラグで柔軟なアプリケーション分野
適合する接続方式を介して、LSA-PLUS断路および制御端子台列またはCT-TERMIBLOCKで使用可能