CTM 1X2- 24DC
-
サージ保護プラグ
2838513
LSA-PLUSプラグ(COMTRAB CTM)、フローティング信号回路のペアケーブルは保護されている。定格電圧:DC 24 V
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
コンパクト設計で省スペース
モジュール型の保護プラグで柔軟なアプリケーション分野
適合する接続方式を介して、LSA-PLUS断路および制御端子台列またはCT-TERMIBLOCKで使用可能