D-LAN-19"-4 - サージ保護機器
2880176

19インチラック。4箇所のサージ保護ポートはEthernet(1000Base-T)、Token Ring、FDDI/CDDIネットワークのデータインターフェース用で、Class D/EN 50173(CAT5e)に準拠。保護デバイスの接続:RJ45ソケット

製品の詳細








互換性のある製品



特長

取付け時の高さが低く(1RU)省スペース
RJ45ジャックによりネットワーク統合が簡単
適合する保護回路を備えた最大1 Gbpsのアプリケーションに使用可能
モジュール仕様で拡張が容易