D-LAN-19"-D-P - サージ保護プリント基板
2880192

""D-LAN-19""...""の予備用プリント基板。カテゴリ5/EN 50 17 3(100Base-T)準拠のデータインターフェース用サージ保護付きポート4点をアセンブリ、RJ45接続ソケットを含む。

製品の詳細








互換性のある製品


特長

モジュール仕様でコンタクタの交換が容易
RJ45ジャックによりネットワーク統合が簡単
適合する保護回路を備えた最大1 Gbpsのアプリケーションに使用可能