ST-3EP1N8AAE00S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1618125

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、アングル型、回転仕様、SPEEDCON、M17、極数: 3+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、4x Ø 3.2、シールド対応: あり、フランジ径: 25 x 25 mm、極数: 4、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST

製品の詳細








互換性のある製品