SPTAF 1/ 6-3,5-EL-EX
-
プリント基板用端子台
1071003
プリント基板用端子台、 定格電流: 16 A、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 6、 製品ラインアップ: SPTAF 1/..-EL-EX、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: トレー
製品の詳細
互換性のある製品
特長
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
指で操作できる開放ボタンで手軽に操作
スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
セーフティ要件がさらに厳しく防爆エリアに対応するEx eb保護を満たす、IEC 60079-7に準拠
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利