VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40047107| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 16 A | 0.2 - 1.5 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425-20061129| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
プリント基板用端子台、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 15、 列の数: 1、 列ごとの極数: 15、 製品ラインアップ: SPTAF 1/..-EL、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 16 A | 0.2 - 1.5 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 16 | ||