SPT 2,5/ 2-H-5,0-EX - プリント基板用端子台
1732386

製品ライン COMBICON Terminals M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板端末、 定格電流: 23 A、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: SPT 2,5/..-H-EX、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
セーフティ要件がさらに厳しく防爆エリアに対応するEx e保護を満たす、IEC 60079-7に準拠
2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減