DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - ソリッドステートリレー端子台
2964322

耐短絡DC電圧出力を接続したパワーソリッドステートリレー端子台、入力:24 V DC、出力:8 V DC~33 V DC/10 A

製品の詳細









特長

アクチュエータタイプにも対応
差込み式ブリッジEB-DIK
ユーザーフレンドリーな産業用端子台へのマーキングと取付け
耐摩耗性スイッチングは最大24 V DC/10 A
出力保護回路を組込み
AC出力時のゼロ電圧スイッチ
状態表示
入力と出力は最大2.5 kVrmsで電気的に絶縁
入力回路を組込み