DEK-OE-230AC/ 48DC/100
-
ソリッドステートリレー端子台
2940210
入力ソリッドステートリレー端子台、入力:AC 230 V、出力:DC 3~48 V/100 mA、端子台の幅:6.2 mm
製品の詳細
| Order information: | このハウジングは片側が開放されています。対応するカバーはD-DEK 1,5 GN(2716949)です。 |
| アプリケーションノート | DEKモジュール端子台でEB 80-DIK...ブリッジを使用:周囲の空気からの湿気の吸収や、多数のDEKモジュール端子台とEB 80-DIK...との間おn望ましくない誤差により、DEKケースの(小規模な)膨張が生じることがあります。そのためEB 80-DIK...ブリッジを使用する場合は、約10~12台のDEK端子台の後はこれらを切断し、その代わりに次のDEK端子台へのワイヤーブリッジを挿入することを推奨します。 |
| 製品の種類 | ソリッドステートリレーモジュール |
| 製品シリーズ | DEK |
| アプリケーション | 出力機能 |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 標準/規則 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 01.04.2026 |
| 試験電圧 (入力/出力) | 2.5 kV AC (入力/出力) |
| 入力定格電圧UN | 230 V AC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.9 ... 1.1 |
| 入力電圧範囲 | 207 V AC ... 253 V AC |
| スイッチングしきい値「0」信号、電圧 | ≤ 92 V |
| スイッチングしきい値「0」信号、UNを基準 | ≤ 0.4 |
| スイッチングしきい値「1」信号、電圧 | ≥ 207 V |
| スイッチングしきい値「1」信号、UNを基準 | ≥ 0.9 |
| 定格消費電流(UN時) | 2.5 mA |
| 通常応答時間 | 10 ms |
| 通常電源切断時間 | 20 ms |
| 定格電圧表示 | 黄色LED |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ保護 | |
| 通信周波数 | 3 Hz |
| 接点の種類 | 1 a接点 |
| デジタル出力の設計 | 電子 |
| 出力電圧範囲 | 3 V DC ... 48 V DC |
| 連続通電電流 | 100 mA |
| 最大連続通電電流での電圧降下 | ≤ 0.9 V |
| 出力回路 | 2線式フローティングタイプ、3線式接地タイプ |
| 保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
| フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード | |
| 出力抵抗 | およそ 22 kΩ (3線式) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 56 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2940210 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 20.9 g |
| 関税率 | 85364900 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 92c4bd06-89fa-4d09-81db-28d5fdd8651b |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EB 3- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716745
-
EB 4- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716758
-
EB 5- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716761
-
EB 10- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716774
-
EB 80- DIK RD - 挿入ブリッジ 2715953
-
EB 5- DIK BU - 挿入ブリッジ 2716677
-
EB 10- DIK BU - 挿入ブリッジ 2716680
-
EB 80- DIK BU - 挿入ブリッジ 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - 絶縁プレート 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 5060935
-
DIKD 1,5 - イニシエータ/アクチュエータ端子台 2715979
特長
アクチュエータタイプにも対応
差込み式ブリッジEB-DIK
ユーザーフレンドリーな産業用端子台へのマーキングと取付け
24 V DC/10 Aまたは240 V AC/800 mAを無接点切替え
出力保護回路を組込み
状態表示
入力回路を組込み
AC出力時のゼロ電圧スイッチ
入力と出力は最大2.5 kVrmsで電気的に絶縁