DEK-OE-120AC/ 48DC/100 - ソリッドステートリレー端子台
2941659

入力ソリッドステートリレー端子台、入力:DC 120 V、出力:DC 3~48 V/100 mA、端子台の幅:6.2 mm

製品の詳細









特長

アクチュエータタイプにも対応
差込み式ブリッジEB-DIK
ユーザーフレンドリーな産業用端子台へのマーキングと取付け
24 V DC/10 Aまたは240 V AC/800 mAを無接点切替え
出力保護回路を組込み
入力と出力は最大2.5 kVrmsで電気的に絶縁
入力回路を組込み
状態表示
AC出力時のゼロ電圧スイッチ