PLC-OSP- 36DC/110DC/ 3RW
-
ソリッドステートリレーモジュール
2982524
PLC-INTERFACE、鉄道アプリケーション用、スプリング式ベース端子台と組込みのミニチュアソリッドステートリレーで構成、範囲:0.7 x UN~1.25 x UN、温度範囲:-25~+70℃、1 a接点、入力:DC 36 V、出力:DC 12~140 V/3 A
製品の詳細
| 製品の種類 | ソリッドステートリレーモジュール |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | 鉄道アプリケーション |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 01.04.2026 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.43 W |
| 試験電圧 (入力/出力) | 2.5 kVrms (入力/出力) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 160 V DC |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 入力定格電圧UN | 36 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.7 ... 1.25 (t < 1 s = 0.6 ... 1.4 x UN) |
| 入力電圧範囲 | 25.2 V DC ... 45 V DC |
| スイッチングしきい値「0」信号、UNを基準 | < 0.4 |
| スイッチングしきい値「1」信号、UNを基準 | > 0.6 |
| 定格消費電流(UN時) | 12 mA |
| 通常応答時間 | 400 µs |
| 通常電源切断時間 | 100 µs |
| 定格電圧表示 | 黄色LED |
| 保護回路 | 極性保護; 直列極性保護ダイオード |
| サージ保護 | |
| サージ電圧保護 | > 150 V |
| 通信周波数 | 50 Hz |
| 接点の種類 | 1 a接点 |
| デジタル出力の設計 | 電子 |
| 出力定格電圧 | 110 V DC |
| 出力電圧範囲 | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1.40 x UN) |
| 連続通電電流 | 3 A (ディレーティングカーブを参照) |
| サージ電圧保護 | > 150 V |
| 最大連続通電電流での電圧降下 | < 150 mV |
| 出力回路 | 2線フローティング |
| 保護回路 | 極性保護; パラレル極性保護ダイオード |
| サージ保護 |
| 入力側 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 出力側 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 86 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2982524 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6223 |
| GTIN | 4046356082587 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 34.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 32.86 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
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
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
特長
DIN 50155に準拠した耐衝撃性(要件はEN 61373に準拠)
温度範囲:-25°C~+70°C
入力電圧範囲は0.7~1.25 x UN