PLC-OSP-230AC/300DC/ 1 - ソリッドステートリレーモジュール
2980885

PLC-INTERFACE、ソリッドステートリレーを統合、スプリング接続式、NS 35/7,5のDINレールに取付け、入力:AC 230 V、出力:DC 12~300 V/1 A

製品の詳細







互換性のある製品



特長

コンタクトバウンスのない無接点切替え
耐振動性および耐衝撃性
入力および出力の保護回路
状態表示
出力 300 V DC/1 A
隣接モジュールをブリッジ(オプション)