PLC-OPT-230UC/48DC/100/V8C/SEN
-
ソリッドステートリレーモジュール
2904695
PLCロジックによる入力機能用PLC-INTERFACE、プッシュイン式、プラグインミニチュアソリッドステートリレーを接続、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 a接点、入力:AC 230 V/DC 220 V、出力:DC 3~48 V/100 mA
製品の詳細
| 製品の種類 | ソリッドステートリレーモジュール |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | 入力機能 |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 標準/規則 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 15.09.2025 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.81 W |
| 試験電圧 (入力/出力) | 2.5 kV (50 Hz、1分、入力/出力) |
| 入力定格電圧UN | 230 V AC (220 V DC) |
| 220 V DC | |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.1 |
| 入力電圧範囲 | 184 V AC ... 253 V AC |
| 176 V DC ... 242 V DC | |
| スイッチングしきい値「0」信号、UNを基準 | ≤ 0.3 |
| スイッチングしきい値「1」信号、UNを基準 | ≥ 0.8 |
| 定格消費電流(UN時) | 3.5 mA |
| 通常応答時間 | 3 ms (UN時) |
| 通常電源切断時間 | 5 ms (UN時) |
| 定格電圧表示 | 黄色LED |
| 保護回路 | ブリッジ整流器; ブリッジ整流器 |
| 通信周波数 | 10 Hz |
| 接点の種類 | 1 a接点 |
| デジタル出力の設計 | 電子 |
| 出力電圧範囲 | 3 V DC ... 48 V DC |
| 連続通電電流 | 100 mA |
| 最大連続通電電流での電圧降下 | ≤ 1 V |
| 出力回路 | 2線フローティング |
| 保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
| サージ保護 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 94 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2904695 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6235 |
| GTIN | 4046356881142 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 32.29 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 32.29 g |
| 関税率 | 85364900 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - ミニチュアソリッドステートリレー 2966618
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736