SM-5EP1N8AC002 - 背面パネル貫通
1605782

背面パネル貫通、ストレート、ねじロック機構、M40、極数: 2+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 9 mm ... 12.5 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SM、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細