SK U YE:UNGESTANZT - マーキングシート
0800132

マーキングシート、 A4、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 オフィスのプリントシステム、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 296 mm、 テキストフィールドの幅: 210 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

ミシン目なしのSK-U...シートにはカスタムラベルあり
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての SK ...をカスタムマーキング可能
市販されているすべてのレーザープリンタで印刷可能
このラベルはレーザープリンタ専用に開発