SK U/3,8 P5 WH CUS - マーキングシート
0825140

マーキングシート、 シート、 オーダー印字: シート、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ラベリング可能: PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 オフィスのプリントシステム、 取付けタイプ: 粘着剤、 端子台幅: 5 mm、 個別ラベル数: 1440、 テキストフィールドの高さ: 3.8 mm、 テキストフィールドの幅: 186 mm

製品の詳細








互換性のある製品