カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
REL-PR3-125DC/3X21 - シングルリレー
REL-PR3-125DC/3X21
-
シングルリレー
2909056
プラグインハイパワーリレー、パワー接点を接続、3 a接点、コイル電圧:125 V DC
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
動作時の注記
出力は、異なる外部導体の切替えには適していません。
動作時の注記
安全な絶縁が保証されないため、SELV / PELV回路を他の回路から分離するために使用しないでください。
製品特性
製品の種類
シングルリレー
動作モード
100%動作時
機械的寿命
およそ10
7
サイクル
絶縁特性
絶縁
基礎絶縁
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
データ管理ステータス
最終データ管理日
01.04.2026
電気特性
電気的寿命
図を参照
規準状態での最大損失電力
1.34 W
試験電圧 (巻き線/コンタクト)
2.5 kV
rms
(50 Hz、1分、巻き線/コンタクト)
試験電圧 (c接点/c接点)
2.5 kV
rms
(50 Hz、1分、c接点/c接点)
定格絶縁電圧
250 V AC
定格サージ電圧
4 kV
入力データ
コイル側
入力定格電圧U
N
125 V DC
入力電圧範囲
106.25 V DC ... 137.5 V DC (図を参照)
ドライブと機能
単安定
ドライブ(極性)
非極性
定格消費電流(U
N
時)
11 mA
U
N
の入力電力損失
1.38 W
応答時間
20 ms
通常復旧時間
15 ms
出力データ
+/-切替
接点の種類
3c接点
スイッチコンタクトの種類
シングルコンタクト
接点材質
AgNi
最大スイッチング電圧
440 V AC
250 V DC
最小スイッチング電圧
10 V (24 mA時)
連続通電電流
16 A
最大突入電流
50 A (20 ms、a接点)
最小スイッチング電流
10 mA (24 V時)
最大定格遮断(抵抗負荷)
384 W (約 24 V DC)
124 W (約 48 V DC)
108 W (約 60 V DC)
52 W (約 110 V DC)
70 W (約 220 V DC)
4000 VA (250 V AC)
4000 VA (440 V AC時)
三相モーター負荷
1500 W (400 V時、AC3)
モーター負荷、UL 508準拠
1/3馬力、120 V AC(単相ACモーター)
1/2馬力 、240 V AC(単相ACモーター)
1/2馬力、AC 240 V(三相誘導モーター)
接続データ
接続方法
プラグイン接続
寸法
製品寸法
幅
38.6 mm
高さ
36.1 mm
奥行き
45.5 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
RT I
保護等級 (設置場所)
≥ IP54 (設置場所)
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
高度
≤ 2000 m
承認
腐食性ガス試験
表示記号
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
規格と基準
標準/規則
IEC 60664
IEC 61810
取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2909056
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK6965
GTIN
4055626358796
1個あたりの重量(梱包を含む)
84.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
84.2 g
関税率
85364900
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
CSA
認証ID: 256725
cULus認証済み
認証ID: E172140
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
1.582 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
RIF-4-BPT/3X21
-
リレーソケット
2900961
RIF-4-BSC/3X21
-
リレーソケット
2900960
製品 ヘルプ