カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
REL-PR-BL- 24DC/4X21 - シングルリレー
REL-PR-BL- 24DC/4X21
-
シングルリレー
1157980
プラグインパワーリレー、基本バージョン, プラグイン接続, 4c接点, 状態表示: LED (緑色), 入力電圧: 24 V DC
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
動作時の注記
出力は、異なる外部導体の切替えには適していません。
動作時の注記
安全な絶縁が保証されないため、SELV / PELV回路を他の回路から分離するために使用しないでください。
製品特性
製品の種類
シングルリレー
製品シリーズ
ESSENTIAL edition
動作モード
100%動作時
機械的寿命
およそ10
7
サイクル
絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離
絶縁
基礎絶縁
過電圧カテゴリ
III
汚染度
2
データ管理ステータス
最終データ管理日
09.07.2026
電気特性
規準状態での最大損失電力
1.6 W
試験電圧 (巻き線/コンタクト)
2 kV
rms
(50 Hz、1分、巻き線/コンタクト)
試験電圧 (c接点/c接点)
2 kV
rms
(50 Hz、1分、c接点/c接点)
試験電圧 (オープンコンタクト)
1 kV
rms
(50 Hz、1分、オープンコンタクト)
回路間の空間距離および沿面距離
定格絶縁電圧
250 V AC
定格サージ電圧
4 kV
入力データ
コイル側
入力定格電圧U
N
24 V DC
入力電圧範囲
18 V DC ... 26.4 V DC (20 °C)
ドライブと機能
単安定
ドライブ(極性)
非極性
定格消費電流(U
N
時)
67 mA
応答時間
≤ 20 ms
通常復旧時間
≤ 20 ms
状態表示
LED (緑色)
出力データ
+/-切替
接点の種類
4c接点
スイッチコンタクトの種類
シングルコンタクト
接点材質
AgSnO
最大スイッチング電圧
250 V AC/DC
最小スイッチング電圧
17 V (10 mA)
連続通電電流
10 A
最小スイッチング電流
10 mA (17 V)
最大定格遮断(抵抗負荷)
240 W (24 V DC)
150 W (48 V DC)
120 W (60 V DC)
100 W (110 V DC)
100 W (220 V DC)
2500 VA (250 V DC)
最小スイッチング容量
17 mW
接続データ
接続方法
プラグイン接続
寸法
製品寸法
幅
41.5 mm
高さ
28 mm
奥行き
36.5 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級 (リレー)
RT I
保護等級 (設置場所)
≥ IP54 (設置場所)
使用周囲温度
-25 °C ... 55 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 85 °C
高度
≤ 2000 m
規格と基準
標準/規則
EN 61810
回路間の空間距離および沿面距離
標準/規則
IEC 60664
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
組立てに関する注意事項
一列、スペースなし
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
1157980
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DKF96W
GTIN
4063151160159
1個あたりの重量(梱包を含む)
70.96 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
70.96 g
関税率
85364190
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
cUL認証済み
認証ID: File E 172140
UL 認証
認証ID: File E 172140
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
2.607 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
ECOR-4-BSC2/4X21
-
リレーソケット
1157947
製品 ヘルプ