カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
ECOR-4-BSC2/4X21 - リレーソケット
ECOR-4-BSC2/4X21
-
リレーソケット
1157947
ECOR-4リレーベース、4c接点を接続したパワーリレーに使用、丸型圧着端子ねじ接続式、NS 35/7.5に取付け
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
動作時の注記
安全な絶縁が保証されないため、SELV / PELV回路を他の回路から分離するために使用しないでください。
動作時の注記
出力は、適切なスイッチング出力のある異なる外部導体の切替えには適していません(ACフォトカプラバージョンとリレーに該当)。
安全に関する注意事項
システムインストーラは、製品のフィンガーセーフを保証する必要があります(電圧が25 V AC/60 V DCを超える場合)。この製品は直接接触から保護されていない内蔵機器です。
組立てに関する注意事項
DINレール方向に隣接するモジュールに対して、少なくとも基本レベルの絶縁が保たれます。絶縁(強化絶縁)においてアプリケーションにより高い要求がある場合、適切な手段(仕切り板など)で実現されなければなりません。
組立てに関する注意事項
未使用のねじ接続部はトルクで締める必要があります。
製品特性
製品の種類
継電器バージョン
製品シリーズ
ESSENTIAL edition
動作モード
100%動作時
絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離
絶縁
基礎絶縁
過電圧カテゴリ
III
汚染度
2
電気特性
回路間の空間距離および沿面距離
定格絶縁電圧
250 V AC
定格サージ電圧
4 kV
入力データ
入力定格電圧U
N
≤ 230 V AC/DC
≤ 230 V AC/DC
接続データ
接続方法
ネジ接続
接続電線サイズ、単線
0.5 mm² ... 2.5 mm²
単線の接続電線断面積(同じ断面の電線2本)
0.5 mm² ... 2.5 mm² (フェルールあり)
撚線接続断面積
0.5 mm² ... 2.5 mm²
柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本)
0.5 mm² ... 2.5 mm² (フェルールあり)
締付けトルク
1.1 Nm ... 1.2 Nm
寸法
製品寸法
幅
44.1 mm
高さ
83.3 mm
奥行き
30 mm
材料仕様
色
トラフィックグレーB (RAL 7043)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20 (DIN EN 60529)
保護等級 (設置場所)
≥ IP54 (設置場所)
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
高度
≤ 2000 m
規格と基準
回路間の空間距離および沿面距離
標準/規則
DIN EN 50178
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
組立てに関する注意事項
一列、スペースなし
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
1157947
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DKF314
GTIN
4063151163907
1個あたりの重量(梱包を含む)
80.93 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
81.59 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371603
ECLASS-15.0
27371603
ETIM
ETIM 10.0
EC001456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
cUL認証済み
認証ID: File E 172140
UL 認証
認証ID: File E 172140
EAC
認証ID: RU*C-DE.*08.B.01419*
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.185 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
REL-PR-BL- 24DC/4X21
-
シングルリレー
1157980
REL-PR-BL-110DC/4X21
-
シングルリレー
1157976
REL-PR-BL-125DC/4X21
-
シングルリレー
1157973
REL-PR-BL-220DC/4X21
-
シングルリレー
1157968
REL-PR-BL-24AC/4X21
-
シングルリレー
1157979
REL-PR-BL-115AC/4X21
-
シングルリレー
1157971
REL-PR-BL-230VAC/4X21
-
シングルリレー
1157966
アクセサリ
ECOR-RHM-4
-
リレー保持ブラケット
1289771
製品 ヘルプ