カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
REL-MR- 24DC/ 1ICT - シングルリレー
REL-MR- 24DC/ 1ICT
-
シングルリレー
2987338
プラグ式ミニチュアパワーリレー、800 Aピークまでの起動大電流用タングステンプレ接点を接続、1 a接点、入力電圧:24 V DC
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シングルリレー
セット内容
1078686 RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
動作モード
100%動作時
機械的寿命
3x 10
7
サイクル
絶縁特性
絶縁
安全絶縁、強化絶縁
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
データ管理ステータス
最終データ管理日
01.04.2026
電気特性
規準状態での最大損失電力
0.41 W
試験電圧 (巻き線/コンタクト)
5 kV AC (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト)
定格絶縁電圧
250 V AC
定格サージ電圧
6 kV
入力データ
コイル側
入力定格電圧U
N
24 V DC
入力電圧範囲
19.2 V DC ... 54 V DC
入力電圧範囲(U
N
時)
図を参照
ドライブと機能
単安定
ドライブ(極性)
非極性
定格消費電流(U
N
時)
17 mA
応答時間
8 ms
通常復旧時間
3 ms
コイル抵抗
1440 Ω ±10 % (20 °C)
出力データ
+/-切替
接点の種類
1 a接点
スイッチコンタクトの種類
シングルコンタクト
接点材質
AgSnO
最大スイッチング電圧
250 V AC/DC
最小スイッチング電圧
12 V (100 mA)
連続通電電流
16 A
最大突入電流
165 A (20 ms)
800 A (200 µs)
最小スイッチング電流
100 mA (約 12 V DC)
最大定格遮断(抵抗負荷)
384 W (約 24 V DC)
58 W (約 48 V DC)
48 W (約 60 V DC)
50 W (約 110 V DC)
80 W (約 220 V DC)
4000 VA (250 V AC)
最小スイッチング容量
1200 mW
スイッチング速度
2 A (24 V時、DC13)
0.2 A (110 V時、DC13)
0.2 A (250 V時、DC13)
6 A (24 V時、AC15)
6 A (120 V時、AC15)
6 A (250 V時、AC15)
接続データ
接続方法
プラグ/ハンダ接続
寸法
製品寸法
幅
12.7 mm
高さ
29 mm
奥行き
15.7 mm
材料仕様
色
白 (RAL 9010)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
RT II
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
高度
≤ 2000 m
承認
腐食性ガス試験
表示記号
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
規格と基準
標準/規則
EN 50178
EN 61810-1
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
組立てに関する注意事項
スペースなし配列可能(> 70 °C ≥ 2.5 mm)
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2987338
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK6931
GTIN
4046356491112
1個あたりの重量(梱包を含む)
15.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
16.95 g
関税率
85364190
生産国
AT
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 228652
UL 認証
認証ID: FILE E 228652
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40007758
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
0.346 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
RIF-1-BPT/2X21
-
リレーソケット
2900931
RIF-1-BSC/2X21
-
リレーソケット
2900930
特長
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
種類によりRT III(耐洗浄性)までの高度な保護
最大16 Aの電源用コンタクトに対応
製品 ヘルプ