カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
REL-FO/L-230AC/1X21 - シングルリレー
REL-FO/L-230AC/1X21
-
シングルリレー
1308317
プラグインミニチュアリレー, FASTON接続, 1c接点, 状態表示: LED (黄色の), 入力電圧: 230 V AC
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
動作時の注記
安全な絶縁が保証されないため、SELV / PELV回路を他の回路から分離するために使用しないでください。(フォトカプラバージョンに該当)
動作時の注記
システムインストーラは、製品のフィンガーセーフを保証する必要があります(電圧が25 V AC/60 V DCを超える場合)。この製品は直接接触から保護されていない内蔵機器です。
製品特性
製品の種類
シングルリレー
製品シリーズ
ESSENTIAL edition
動作モード
100%動作時
機械的寿命
およそ3x 10
7
サイクル
リレータイプ
メカニカルリレー
絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離
絶縁
基礎絶縁
過電圧カテゴリ
II
汚染度
3
データ管理ステータス
最終データ管理日
13.08.2026
電気特性
規準状態での最大損失電力
0.9 W
試験電圧 (巻き線/コンタクト)
5 kV
rms
(50 Hz、1分、巻き線/コンタクト)
試験電圧 (オープンコンタクト)
1 kV
rms
(50 Hz、1分、オープンコンタクト)
回路間の空間距離および沿面距離
定格絶縁電圧
250 V AC
定格サージ電圧
2.5 kV
入力データ
コイル側
入力定格電圧U
N
230 V AC
入力電圧範囲
184 V AC ... 253 V AC
本線周波数
50/60 Hz
ドライブと機能
単安定
ドライブ(極性)
非極性
定格消費電流(U
N
時)
4.5 mA (50 Hz)
U
N
の入力電力損失
1 W
通常応答時間
2 ms ... 10 ms
通常復旧時間範囲
5 ms ... 20 ms
状態表示
LED (黄色の)
コイル抵抗
24100 Ω ±10 %
出力データ
+/-切替
接点の種類
1c接点
スイッチコンタクトの種類
シングルコンタクト
接点材質
AgSnO
最大スイッチング電圧
250 V AC
30 V DC
最小スイッチング電圧
5 V (100 mA)
連続通電電流
12 A
最大突入電流
24 A (20 ms、a接点)
突入電流、最小値
100 mA (5 V)
最大定格遮断(抵抗負荷)
288 W (24 V DC)
360 W (30 V DC)
3000 VA (250 V AC)
接続データ
接続方法
FASTON接続
寸法
製品寸法
幅
13 mm
高さ
31.1 mm
奥行き
30 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級 (リレー)
RT II (リレー)
保護等級 (設置場所)
IP54 (設置場所)
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
高度
≤ 2000 m
規格と基準
標準/規則
IEC 61810-1
IEC 60664-1
回路間の空間距離および沿面距離
標準/規則
IEC 60664-1
取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
1308317
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DKF931
GTIN
4063151558741
1個あたりの重量(梱包を含む)
25.84 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.22 g
関税率
85364900
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 172140
UL 認証
認証ID: FILE E 172140
cULus認証済み
認証ID: E172140
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.85 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
ECOR-1-BSC2/FO/1X21
-
リレーソケット
1308331
RL-EE-RS-1-SC/FO/1X21
-
リレーソケット
1644105
アクセサリ
ECOR-FO-RH-1H
-
保持ブラケット
1325205
RL-EE-1-RH-FO
-
保持ブラケット
1644133
製品 ヘルプ