幅6.2 mmの標準信号3方向絶縁信号変換器MINI MCR-SL-U-...を使用して、標準信号の電気的絶縁、変換、増幅およびフィルタリングを行います。
入力側では0~20 V mAまたは4~20 mAが測定され、モジュール出力では電気的に絶縁された0~10 Vの信号として利用できます。
電源(DC 19.2~30 V)はモジュールの接続端子台またはDINレールコネクタを通じて供給されます。
MINI MCR-SL-I-U-0
-
入力絶縁信号変換器
2813541
MCR 3方向絶縁信号変換器、アナログ信号を電気的に絶縁、ネジ接続、入力信号:0~20 mA、出力信号:0~10 V
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E238705cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
低電力消費
入力段は設定可能な絶縁信号変換器の代用
標準アナログ信号を電気的に絶縁、変換、増幅、フィルタリングするコンパクトな絶縁信号変換器
3方向絶縁
固定信号の組合せ