プラグイン端子台
BP 4-3CT - 短絡プラグ
BP 4-3CT
-
短絡プラグ
1079655
断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム
変流器3点のプラグ、それぞれに変流器短絡あり
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグ
極数
6
接続数
6
行の数
1
電位
6
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
電気特性
定格サージ電圧
4 kV
規準状態での最大損失電力
1.02 W
接続データ
定格接続サイズ
4 mm²
定格断面積 AWG
10
接続方法
ボルト接続式
ネジ山
M4
締付けトルク
1.2 ... 1.5 Nm
剥き線長さ
8 mm ... 9 mm
準拠規格
IEC 61984
接続電線サイズ、単線
0.5 mm² ... 2.5 mm²
断面積AWG
20 ... 14 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ
0.5 mm² ... 2.5 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG]
20 ... 14 (IECに準拠して変換済み)
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール)
0.5 mm² ... 2.5 mm²
定格電流
15 A
最大負荷電流
30 A
定格電圧
320 V
寸法
幅
60.1 mm
高さ
40 mm
奥行き
57.3 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質グループ
I
絶縁材質
PA
冷却時絶縁素材
-60 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
規格と基準
準拠規格
IEC 61984
取付け
取付けタイプ
ベースストリップに挿入
販売用データ
アイテム番号
1079655
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE643X
GTIN
4055626800905
1個あたりの重量(梱包を含む)
85.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.22 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.607 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
FC 4-PCB/6
-
コネクタ
1080100
製品 ヘルプ