プリント基板用コネクタ
PC 6-SH-PLATE 2-7,62 - シールド接続
PC 6-SH-PLATE 2-7,62
-
シールド接続
1128867
シールド接続板、 製品ラインアップ: EMCシールド、 幅: 46 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シールド接続板
製品シリーズ
EMCシールド
極数
1
ピッチ
7.62 mm
寸法
幅
46 mm
高さ
5.34 mm
長さ
88.52 mm
ピッチ
7.62 mm
材料仕様
表面特性
コーティングなし
コンタクト材質
スプリングスチール
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 100 °C
取付け
プラグとの固定
締付けトルク
0.6 Nm
ねじ
PT2,5
梱包仕様
梱包の種類
段ボール梱包
販売用データ
アイテム番号
1128867
梱包単位
25 pc
最低注文数
25 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZAA
GTIN
4063151056759
1個あたりの重量(梱包を含む)
28.92 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
28.92 g
関税率
85389099
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460403
ECLASS-15.0
27460403
ETIM
ETIM 10.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.63 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
WT-STEEL S 4,6X150
-
結束バンド
3240807
WT-STEEL SH 4,6X150
-
結束バンド
3240820
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ