SF-7EP1N8AA500 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1620660

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、アングル型、回転仕様、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M23、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 26 mm x 26 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1628486

製品の詳細








特長

ケーブル挿入方向を310°まで指定でき簡単に接続
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ