SF-5EP1N8AAC00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1607035

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、回転アングル型、フランジ寸法拡張、ねじロック機構、M23、極数: 5+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 28 x 28 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 SPEEDCONまたはM23標準ローレットナット付きコネクタに対応

製品の詳細