SSM E2 SM
-
サーボモータ
2894382
シンクロナスサーボモータの定格トルクは12.2 Nm、最大トルクは70 NmでAC 230 VまたはAC 400 Vで動作し、A ServoおよびMultiタイプのサーボコントローラを動かします。別売のファンを接続すれば、定格トルクは18.7 Nmまで上がります。
シンクロナスサーボモータの定格トルクは12.2 Nm、最大トルクは70 NmでAC 230 VまたはAC 400 Vで動作し、A ServoおよびMultiタイプのサーボコントローラを動かします。別売のファンを接続すれば、定格トルクは18.7 Nmまで上がります。