TBIO 2,5 I - センサ/アクチュエータ端子台
3246749

断面積
接続方式
電圧 ピクトグラム

センサ/アクチュエータ端子台、 上段は信号用にブリッジ可能、下段は電位分岐用に挿入ブリッジあり、 定格電圧: 250 V、 熱連続電流Ith: 20 A、 接続数: 3、 極数: 3、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 濃いグレー

製品の詳細